KOREK M10 DO ZAWORU NC.
071N0065
KOREK M10 DO ZAWORU NC.
071N0065
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | NC-PROP |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 240 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | KOREK M10 DO ZAWORU NC. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| SCIP dossier product name | NC plug |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| UL mark | No |
| Zawartość | Korek. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4 Gram |
| Masa netto | 3 Gram |
| Objętość | 0.021 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |