Danfoss logo
071N0063_Filter_BFP

FILTR PIERŚCIENIOWY BFP

071N0063

FILTR PIERŚCIENIOWY BFP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]150
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionFILTER BFP
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisFILTR PIERŚCIENIOWY BFP
Powierzchnia filtra [cm²]13.0 cm²
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćFiltr i pierścień uszczelniający (O-ring).

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8 Gram
Masa netto6.3 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.133 Liter
EAN/UPC5702425015243