Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

CEWKA 110/120 V AC.

071N0061

CEWKA 110/120 V AC.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionCoil set
Napięcie cewki [V]110-120
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]127.2 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]104.4 V
Napięcie zasilania [V]115.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]120.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]110.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisCEWKA 110/120 V AC.
Pobór mocy cewki [W]9 W
Prąd cewkiAC
Prąd TypAC
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćCewka, nakrętka i podkładka.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.072 Kilogram
Masa netto0.067 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.205 Liter
EAN/UPC5702425015458