ZAWÓR NC
071N0050
ZAWÓR NC
071N0050
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | NC.SERVICE KIT |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 120 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | ZAWÓR NC |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| Typ siłownika | NC (normalnie zamknięty) |
| UL mark | No |
| Zawartość | Zawór, nakrętka i podkładka. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 22 Gram |
| Masa netto | 10 Gram |
| Objętość | 0.01 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425020810 |
| Proposition 65 | No significant risk |