Danfoss logo
Service coil 24 V dc

CEWKA 24 V DC.

071N0008

CEWKA 24 V DC.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionCoil set 24 VDC
Napięcie cewki [V]24
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]26.4 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]21.6 V
Napięcie zasilania [V]24.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]24.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]24.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisCEWKA 24 V DC.
Pobór mocy cewki [W]9 W
Prąd cewkiDC
Prąd TypDC
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćCewka, nakrętka i podkładka.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.078 Kilogram
Masa netto0.073 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.104 Liter
EAN/UPC5702425061004