KABEL DO ZAWORU NC, 900 mm
071G2227
KABEL DO ZAWORU NC, 900 mm
071G2227
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Cable for BFP 900mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | KABEL DO ZAWORU NC, 900 mm |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do BFP |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.061 Kilogram |
| Masa netto | 0.06 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.161 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054563 |