Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL DO ZAWORU NC, 385 mm

071G2224

KABEL DO ZAWORU NC, 385 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionCable for BFP 385mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisKABEL DO ZAWORU NC, 385 mm
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.13 Liter
EAN/UPC5702425054556