Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL DO ZAWORU NC, 500 mm

071G2200

KABEL DO ZAWORU NC, 500 mm

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisKABEL DO ZAWORU NC, 500 mm
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.041 Kilogram
Masa netto0.038 Kilogram
Objętość0.002 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk