Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

KABEL DO ZAWORU NO, 710 mm OEM

071G0205

KABEL DO ZAWORU NO, 710 mm OEM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionKABEL TIL BFP,710/NO
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym200 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisKABEL DO ZAWORU NO, 710 mm OEM
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.05 Kilogram
Masa netto0.049 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.129 Liter
EAN/UPC5702425002953