Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL DO ZAWORU NC, 710 mm OEM

071G0204

KABEL DO ZAWORU NC, 710 mm OEM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionKABEL TIL BFP,710
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym200 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisKABEL DO ZAWORU NC, 710 mm OEM
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.053 Kilogram
Masa netto0.05 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.146 Liter
EAN/UPC5702425004711