Danfoss logo
Screw and bush, BFP

TULEJA 32 → 54 mm Z KOŁNIERZEM BFPH

071B0012

TULEJA 32 → 54 mm Z KOŁNIERZEM BFPH

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionScrews and Bush
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym96 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisTULEJA 32 → 54 mm Z KOŁNIERZEM BFPH
Cecha
Wartość
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b
SCIP dossier product nameScrews and Bush
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćŚruba, tuleja i kołnierz.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.168 Kilogram
Masa netto0.167 Kilogram
Objętość0.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425000744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm