Danfoss logo
071B0011_Accessory_Bag

TULEJA 32 → 54 mm.

071B0011

TULEJA 32 → 54 mm.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionTILBEH POSE
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisTULEJA 32 → 54 mm.
Cecha
Wartość
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d6050da-2e35-4d19-b7b6-b81fd7a5dab9
SCIP dossier product nameOil pump - BFP accessories - screws, bush, flange
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]80 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ produktuAkcesoria do BFP
UL markNo
ZawartośćTuleja i śruby.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.066 Kilogram
Masa netto0.065 Kilogram
Objętość0.05 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425008276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm