Danfoss logo
G1/4 RSH nozzle port adapter

G1/4 RSH nozzle port adapter

070-0042

G1/4 RSH nozzle port adapter
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionDel - Service RSH Adapter
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisG1/4 RSH nozzle port adapter
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]125 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ produktuAkcesoria do RS
UL markOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Gram
Masa netto48 Gram
Objętość0.096 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424221744
Proposition 65No significant risk