Danfoss logo
070-0033_Strainer_Set_RSA95_125

ZESTAW FILTRÓW RSA95/125

070-0033

ZESTAW FILTRÓW RSA95/125

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]150
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Material DescriptionFILT.SĆT RSA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisZESTAW FILTRÓW RSA95/125
Powierzchnia filtra [cm²]170.0 cm²
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]120 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ filtraPierścień
Typ produktuAkcesoria do RS
UL markNo
ZawartośćFiltr, membrana i uszczelka.

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.056 Kilogram
Masa netto0.047 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.47 Liter
EAN/UPC5702425007965