SPRĘŻYNA WYSOKIEGO CIŚNIENIA 15-30 Bar.
070-0031
SPRĘŻYNA WYSOKIEGO CIŚNIENIA 15-30 Bar.
070-0031
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
| Material Description | Service kit 15-30 bar regulator spring |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | SPRĘŻYNA WYSOKIEGO CIŚNIENIA 15-30 Bar. |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ produktu | Akcesoria do RS |
| UL mark | No |
| Zawartość | Sprężyna. |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.016 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.09 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244407 |