PODSTAWA TYPU BHB DLA STEROWNIKA PALNIKA OEM
057H7010
PODSTAWA TYPU BHB DLA STEROWNIKA PALNIKA OEM
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych
057H7010
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Accessories for Burner Components |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Basepart type BHB for burnercontrol |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 250 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | PODSTAWA TYPU BHB DLA STEROWNIKA PALNIKA OEM |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria do sterowników palników olejowych |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.071 Kilogram |
| Masa netto | 0.07 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014765 |