Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL DO UV L=400 OEM

057H1241

KABEL DO UV L=400 OEM
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Cecha
Wartość
Material DescriptionCable for UV L400mm 100 pcs
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisKABEL DO UV L=400 OEM
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria do czujników płomienia
UL markOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.038 Kilogram
Masa netto0.037 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.26 Liter
EAN/UPC5702425081019