Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL DO UV L=400

057H1041

KABEL DO UV L=400
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akcesoria komponentów palników olejowych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [mm]400 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAccessories for Burner Components
Cecha
Wartość
Material DescriptionCable for UV L400mm 10x10 Single/Multi
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisKABEL DO UV L=400
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria do czujników płomienia
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.026 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.072 Liter
EAN/UPC5702425027291