Zawory kulowe JIP™ do wcinki na gorąco (JIP-WW)
Zawory kulowe Danfoss JIP™ do wcinki na gorąco są przeznaczone do rozbudowy sieci cieplnych, a także innych zamkniętych obiegów wody, w których woda jest poddawana specjalnej obróbce w celu zabezpieczenia rur przed wewnętrzną korozją.
Zawory kulowe do wcinki na gorąco JIP™ firmy Danfoss umożliwiają wykonywanie nowych połączeń i konserwację sieci cieplnej przy zachowaniu pracy z pełną wydajnością systemu. Oszczędza to czas i eliminuje przerwy dla użytkowników.
Zawory mają całkowicie spawany korpus i tym samym odpowiadają wszystkim wymaganiom stawianym zaworom stosowanym w sieciach cieplnych oraz instalacjach chłodzenia. Zapewniają przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa.
Features and benefits
- Sześciokąt trzpienia zewnętrznego dla wszystkich wymiarów
- Wskaźnik położenia kuli na trzpieniu
- Ogranicznik 90 stopni
- Nowa budowa korka
- Zawory nie wymagają żadnych czynności konserwacyjnych
- Wersje standard i OEM