Zawór termostatyczny, FJVA 25, G, 1
003N8216
Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku
003N8216
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyEACPEDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.00 mm |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Material Description | FJVA 25 G 1IN 25-65°C BY-PASS Ř2.5 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Medium | Czynniki neutralne |
| Nazwa produktu | Zawór termostatyczny |
| Obejście (Ø) [cal] | 13/128 in |
| Obejście (Ø) [mm] | 2.5 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Typ produktu | FJVA 25 |
| Wartość Cv [gal/min] | 6.400 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 149 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 77 °F |
| Zasada działania | Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.518 Kilogram |
| Masa netto | 1.33 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423035779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |