Zawór termostatyczny, AVTA 20, G, 3/4
003N3150
Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Adsorpcja
003N3150
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyEACPEDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie na czujniku, maks. [bar] | 25 bar |
| Ciśnienie na czujniku, maks. [psig] | 362.6 psig |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 25.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 362.6 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ogólneAkcesoria do zaworów termostatycznych |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dławnica kapilary, rozmiar [cal] | 1/2 |
| Dławnica, GZ/GW | Wewnętrzne |
| Dławnica, standard | ISO 228-1 |
| Dławnica, typ | G |
| Długość kapilary [in] | 90 9/16 in |
| Długość kapilary [mm] | 2300 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 20.00 mm |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Material Description | AVTA 20 G 3/4IN 10-80°C |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Medium | Media agresywne |
| Nazwa produktu | Zawór termostatyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 4/5 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 266.0 °F |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
| Typ produktu | AVTA 20 |
| Wartość Cv [gal/min] | 3.900 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 80 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 176 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 50 °F |
| Zasada działania | Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.517 Kilogram |
| Masa netto | 1.26 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423104765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |