Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N2303

Zawór termostatyczny, AVTA 15, G, 1/2

003N2303

Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Otwarcie przy wzroście temperatury na czujniku, Wypełnienie czujnika, rodzaj: Adsorpcja

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie na czujniku, maks. [bar]25 bar
Ciśnienie na czujniku, maks. [psig]362.6 psig
Ciśnienie próbne, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]362.6 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ogólneAkcesoria do zaworów termostatycznych
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dławnica kapilary, rozmiar [cal]1/2
Dławnica, GZ/GWWewnętrzne
Dławnica, standardISO 228-1
Dławnica, typG
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm]15.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Materiał korpusuMosiądz
MediumCzynniki neutralne
Nazwa produktuZawór termostatyczny
Obejście (Ø) [cal]3/50 in
Cecha
Wartość
Obejście (Ø) [mm]1.5 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Temperatura czujnika, maks. [°C]130 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]266.0 °F
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Typ produktuAVTA 15
Wartość Cv [gal/min]2.200 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.900 m³/h
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 5 29/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]176 °F
Zakres nastawy, min. [°F]50 °F
Zasada działaniaOtwarcie przy wzroście temperatury na czujniku
Zbrojona rurka kapilarnaTAK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.638 Kilogram
Masa netto1.238 Kilogram
Objętość4.082 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428436847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm