Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVO 10, 14 bar - 18 bar, 1.4 m³/h
003N8026
Przyłącze, typ: NPT, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/8-18, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 14 - 18, Typ przyłacza [czynnik]: Nakrętka łącząca śrubunku SAE
003N8026
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACPEDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 24.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 350.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [in] | 35 7/16 in |
| Długość kapilary [mm] | 900 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10.00 mm |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] | 38.0 bar |
| Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] | 551.0 psig |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Medium | Woda słodkaNeutralna solanka |
| MWP (czynnik chłodniczy) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (czynnik chłodniczy) [psig] | 383.0 psig |
| Nazwa pliku aprobaty | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Nazwa produktu | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 2/5 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8-18 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [czynnik] | 1/4 in - 6 mm |
| Różnica ciśnień [bar] | 10.000 bar |
| Różnica ciśnień [psi] | 145.000 psi |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
| Typ produktu | WVO 10 |
| Typ przyłacza [czynnik] | Nakrętka łącząca śrubunku SAE |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 1.600 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] | 18.00 bar |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] | 14.00 bar |
| Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.] | 260.0 psig |
| Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.] | 205.0 psig |
| Zasada działania | Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.258 Kilogram |
| Masa netto | 1.097 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |