Danfoss logo
WVO 10 dimensions

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

003N5203

Przyłącze, typ: G, Przyłącze, rozmiar [cal]: 3/8, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 8 - 12, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]24.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]350.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]232 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm]10.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar]38.0 bar
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig]551.0 psig
Material DescriptionWVFX 25 G 1IN 4-23 BAR
Materiał korpusuMosiądz
MediumWoda słodkaNeutralna solanka
MWP (czynnik chłodniczy) [bar]25.0 bar
Nazwa pliku aprobatyZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]2/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik]1/4 in - 6 mm
Różnica ciśnień [bar]10.000 bar
Różnica ciśnień [psi]145.000 psi
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Typ produktuWVO 10
Typ przyłacza [czynnik]Śrubunek SAE
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]1.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.400 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]12.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]8.00 bar
Zasada działaniaOtwierany przy wzroście ciśnienia skraplania
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.23 Kilogram
Masa netto0.986 Kilogram
Objętość4.082 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422058069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm