Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
003N6025
Przyłącze, typ: NPT, Przyłącze, rozmiar [cal]: 1/2-14, Wartość Kv [m³/h]: 1.9, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 4 - 23
003N6025
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACPEDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 24.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 348.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ogólneAkcesoria do zaworów termostatycznych |
| Czynnik | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [in] | 31 31/64 in |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 15.00 mm |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] | 29.0 bar |
| Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] | 420.6 psig |
| Material Description | WVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Medium | Woda słodkaNeutralna solanka |
| MWP (czynnik chłodniczy) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (czynnik chłodniczy) [psig] | 383.0 psig |
| Nazwa pliku aprobaty | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Nazwa produktu | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/5 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2-14 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnica ciśnień [bar] | 10.000 bar |
| Różnica ciśnień [psi] | 145.000 psi |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Serwis | Części zamienne zaworu wodnego |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -25 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -13 °F |
| Typ produktu | WVFX 15 |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 2.200 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Wyposażenie | Zawór Schradera |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] | 23.00 bar |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] | 4.00 bar |
| Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.] | 333.0 psig |
| Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.] | 60.0 psig |
| Zasada działania | Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.446 Kilogram |
| Masa netto | 1.13 Kilogram |
| Objętość | 4.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |