Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Przyłącze, typ: Lutowanie, Wartość Kv [m³/h]: 1.4, Zasada działania: Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania, Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 3.8 - 23.1, Typ przyłacza [czynnik]: Śrubunek SAE

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USRoHS ChinyEACPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.27.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]24.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]348.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]232 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ogólneAkcesoria do zaworów termostatycznych
CzynnikR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Gniazdo zaworu, średnica [mm]10.00 mm
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar]29.0 bar
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig]420.6 psig
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
Materiał korpusuMosiądz
MediumWoda słodkaNeutralna solanka
MWP (czynnik chłodniczy) [bar]26.4 bar
MWP (czynnik chłodniczy) [psig]383.0 psig
Nazwa pliku aprobatyZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]2/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik]1/4 in - 6 mm
Różnica ciśnień [bar]10.000 bar
Różnica ciśnień [psi]145.000 psi
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-25 °C
Temperatura medium, min. [°F]-13 °F
Typ produktuWVFX 10
Typ przyłacza [czynnik]Śrubunek SAE
Wartość Cv [gal/min]1.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.400 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]23.10 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]3.80 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.]335.0 psig
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.]55.0 psig
Zasada działaniaOtwierany przy wzroście ciśnienia skraplania
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.327 Kilogram
Masa netto1.261 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm