Danfoss logo
Zawór wodny sterowany ciśnieniem, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 15 - 29, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Przyłącze, typRc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Typ produktuVWR
Typ, oznaczenieVWR-1203G
Wartość Kv [m³/h]1.270 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]29.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]15.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.721 Kilogram
Masa netto0.685 Kilogram
Objętość0.684 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm