Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 6 - 18, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionCWR-803GLWQ3 regulacyjny zawor wodny
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Cecha
Wartość
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product nameWVS/WVTS
Typ produktuCWR
Typ, oznaczenieCWR-803GLWQ3
Wartość Kv [m³/h]0.590 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]18.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]6.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.399 Kilogram
Masa netto0.354 Kilogram
Objętość1.112 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm