Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, CWR, 6 bar - 18 bar

061L5013

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 6 - 18, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Cecha
Wartość
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP dossier product nameVZH170
Typ produktuCWR
Typ, oznaczenieCWR-803GLWQ3
Wartość Kv [m³/h]0.590 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]18.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]6.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.451 Kilogram
Masa netto0.428 Kilogram
Objętość1.755 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428270403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm