Danfoss logo
Zawór wodny sterowany ciśnieniem, AWR, 22.6 bar-product-details

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, AWR, 22.6 bar

061L5037

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 22.6, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Typ produktuAWR
Typ, oznaczenieAWR-1203GLWQ17
Zakres regulowanego ciśnienia [bar]22.60 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.699 Kilogram
Masa netto0.664 Kilogram
Objętość0.694 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428270298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm