Zawór wodny sterowany ciśnieniem, AWR, 22.6 bar
061L5036
Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 22.6, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
061L5036
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Ciśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19 |
| Nazwa produktu | Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/4 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, typ | Rc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Typ produktu | AWR |
| Typ, oznaczenie | AWR-1504GLWQ19 |
| Wartość Kv [m³/h] | 8.480 m³/h |
| Zakres regulowanego ciśnienia [bar] | 22.60 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.92 Kilogram |
| Masa netto | 0.874 Kilogram |
| Objętość | 0.89 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |