Danfoss logo
Zawór wodny sterowany ciśnieniem, AWR, 17.7 bar-product-details

Zawór wodny sterowany ciśnieniem, AWR, 17.7 bar

061L5004

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 17.7, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2006GLW
Nazwa produktuZawór wodny sterowany ciśnieniem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Cecha
Wartość
Przyłącze, typRc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Typ produktuAWR
Typ, oznaczenieAWR-2006GLW
Wartość Kv [m³/h]5.090 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar]17.70 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.01 Kilogram
Masa netto1.01 Kilogram
Objętość1.17 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428270489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm