Danfoss logo
Pilot for water reg_valve, Pilot unit_016D1017

Pilot zaworu regulującego przepływ wody, WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

Zakres regulowanego ciśnienia [bar]: 2.2 - 19, Typ przyłacza [czynnik]: Nypel śrubunku przejściowego do lutowania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]26.4 bar
Contains batteriesNo
Części w komplecieElement sterującyObudowa sprężyny
Części zamienneAkcesoria ogólne
CzynnikR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiśnieniowe i temperaturowe zawory regulacyjne
Informacje dodatkoweDo zastosowań niskociśnieniowych
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar]29.0 bar
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig]420.6 psig
Material DescriptionPILOT UNIT FOR WVS /P CONTROL R12/22/717
MWP (czynnik chłodniczy) [bar]26.2 bar
MWP (czynnik chłodniczy) [psig]380.0 psig
Nazwa produktuPilot zaworu regulującego przepływ wody
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik]1/4 in - 6 mm
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
SerwisCzęści zamienne zaworu wodnego
Serwis, seria części zamiennychWVS
Typ produktuWVS
Typ przyłacza [czynnik]Nypel śrubunku przejściowego do lutowania
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]19.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]2.20 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.]257.6 psig
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.]31.9 psig
Zastosowanie produktuWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.706 Kilogram
Masa netto0.704 Kilogram
Objętość1.651 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422043010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm