Zawór blokowy ICF, ICF SS 25-4-42S3-15
027X5076
Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF SS 25-4-42S3-15, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Przyłącze, typ: Mufa do spawania
027X5076
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | CVP-L |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF SS 25-4-42S15-STD, SOC 1" |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 25 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Typ produktu | ICF SS 25-4-42S3-15 |
| Zakres ciśnienia [bar] | 52.00 bar |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -60 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 30.499 Kilogram |
| Masa netto | 27.692 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 56.025 Liter |