Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L4745

Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCEEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
Liczba gniazd zaworowych4 szt.
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Zawór zwrotny
Moduł 3Ręczny zawór regulacyjny
Moduł 4Moduł spawania
Cecha
Wartość
Moduł typ 4ICFW SS 20-D
Moduł typu 3ICFR SS 20-B
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 20
Typ modułu 2ICFC SS 20
Typ produktuICF SS 20-4-90
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.777 Kilogram
Masa netto7.618 Kilogram
Objętość15.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm