Danfoss logo
027L4734 - ICF SS 25-6-15

Zawór blokowy ICF, ICF SS 25-6-15RB, 32 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L4734

Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCEEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-25-6-32KSXFXEHCXW1RB6FXX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-15RB
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Zawór zwrotny
Moduł 5Spawanie, 25 DIN
Moduł 6Ręczny zawór regulacyjny
Cecha
Wartość
Moduł typ 4ICFC SS 25
Moduł typ 5ICFW SS 25-D
Moduł typ 6ICFR SS 25-B
Moduł typu 3ICFE SS 25
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoG
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 25
Typ modułu 2ICFF SS 25
Typ produktuICF SS 25-6-15RB
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.109 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość35.103 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428928892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm