Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneICF accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraStraightway
Grupa produktówMultifunction valves
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
Liczba gniazd zaworowych4 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Materiał korpusuStainless steel
Moduł 1Stop valve
Moduł 2Filter
Moduł 3Control valve
Moduł 4Stop valve
Moduł typ 4ICFS SS 25
Cecha
Wartość
Moduł typu 3ICFG SS 25-15
Nazwa produktuValve station
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisControl Solution
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisICF spare parts
Strona położenia otworuP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 25
Typ modułu 2ICFF SS 25
Typ produktuICF SS 25-4-42S15
WyposażenieCap
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.5 Kilogram
Masa netto19 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm