Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4268

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneICF accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraStraightway
Grupa produktówMultifunction valves
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórEmbossed 1-way arrow
Kod typu ICFICF-25-6-25MSXFEEHCXRASX63XX
Liczba gniazd zaworowych6 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-3RA
Materiał korpusuStainless steel
Materiał przyłączaStainless steel
Moduł 1Stop valve
Moduł 2Filter
Moduł 3Solenoid valve
Moduł 4Check valve
Moduł 5Manual regulating valve
Moduł 6Stop valve
Cecha
Wartość
Moduł typ 4ICFC SS 25
Moduł typ 5ICFR SS 25A
Moduł typ 6ICFS SS 25
Moduł typu 3ICFE SS 25
Nazwa produktuValve station
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisControl Solution
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoNPT
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisICF spare parts
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 25
Typ modułu 2ICFF SS 25
Typ produktuICF SS 25-6-3RA
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieCap
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto24.734 Kilogram
Masa netto23.422 Kilogram
Objętość35.103 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255015994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm