Danfoss logo
Valve station, ICF 25-4-14MB, 1 in 027L4224,  WEB027L4224 Left

Zawór blokowy ICF, ICF SS 25-4-25MS, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L4224

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICFICF-25-4-25MSXFEEHNXXXXX4IXX
Liczba gniazd zaworowych4 szt.
Material DescriptionICF Valve Station 1 25-4 SS Socket Weld
Materiał korpusuStal nierdzewna
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Zawór odcinająco-zwrotny
Moduł typ 4ICFN SS 25
Cecha
Wartość
Moduł typu 3ICFE SS 25
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoNPT
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 25
Typ modułu 2ICFF SS 25
Typ produktuICF SS 25-4-25MS
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.02 Kilogram
Masa netto16.654 Kilogram
Objętość35.103 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162422977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm