Danfoss logo
027L4704 - ICF SS 20-6-5MA

Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-6-5MA, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3575

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-20-6-25LSXFEEXOXMASX65XX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Materiał korpusuStal nierdzewna
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Filtr
Moduł 3Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4Ręczne otwieranie
Moduł 5Zawór silnikowy
Moduł 6Zawór odcinający
Moduł typ 4ICFO SS 20
Moduł typ 5ICM SS 20-A
Cecha
Wartość
Moduł typ 6ICFS SS 20
Moduł typu 3ICFE SS 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniuncoated
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj przyłącza bocznegoNPT
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 20
Typ modułu 2ICFF SS 20E
Typ produktuICF SS 20-6-5MA
UL markYes
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal]3/8 in
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.82 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość16 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162144237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm