Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-4-9H, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3470

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFRIGERANT VALVE 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneICF accessories
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraStraightway
Grupa produktówMultifunction valves
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-20-4-25MSXFEEHSXXXXX49XX
Liczba gniazd zaworowych4 pc
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-9H
Materiał korpusuStainless steel
Moduł 1Stop valve
Moduł 2Filter
Moduł 3Solenoid valve
Moduł 4Stop valve
Moduł typ 4ICFS SS 20
Cecha
Wartość
Moduł typu 3ICFE SS 20
Nazwa produktuValve station
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisControl Solution
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisICF spare parts
Strona położenia otworuP2-P3-P5-P6
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 20
Typ modułu 2ICFF SS 20
Typ produktuICF SS 20-4-9H
WyposażenieCap
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.637 Kilogram
Masa netto8.071 Kilogram
Objętość15.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255015963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm