Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11
027L3293
Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120
027L3293
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACTÜVUAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICF |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Kod typu ICF | ICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX |
| Liczba gniazd zaworowych | 6 szt. |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-110D1P1 |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Moduł 1 | Zawór odcinający |
| Moduł 2 | Moduł odszraniania |
| Moduł 3 | Ślepa pokrywa górna |
| Moduł 4 | Zawór zwrotny |
| Moduł 5 | Ślepa pokrywa górna |
| Moduł 6 | Zawór odcinający |
| Moduł typ 4 | ICFC 20-P1_M |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moduł typ 5 | ICFB SS 20 |
| Moduł typ 6 | ICFS SS 20 |
| Moduł typu 3 | ICFB SS 20 |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 25 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Serwis | Części zamienne ICF |
| Strona położenia otworu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ modułu 1 | ICFS SS 20 |
| Typ modułu 2 | ICFD 20_M |
| Typ produktu | ICF SS 20-6-110D1P1 |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 18.439 Kilogram |
| Masa netto | 15.525 Kilogram |
| Objętość | 65.121 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255065111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |