Danfoss logo
Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11-product-details

Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L3292

Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobatyCEEACTÜVUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICF
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kod typu ICFICF-20-6-20SSXD1BXC1BXSX6AAX
Liczba gniazd zaworowych6 szt.
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Materiał korpusuStal nierdzewna
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Moduł odszraniania
Moduł 3Ślepa pokrywa górna
Moduł 4Zawór zwrotny
Moduł 5Ślepa pokrywa górna
Moduł 6Zawór odcinający
Moduł typ 4ICFC 20-P1_M
Cecha
Wartość
Moduł typ 5ICFB SS 20
Moduł typ 6ICFS SS 20
Moduł typu 3ICFB SS 20
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchniZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SerwisCzęści zamienne ICF
Strona położenia otworuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ modułu 1ICFS SS 20
Typ modułu 2ICFD 20_M
Typ produktuICF SS 20-6-110D1P1
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.495 Kilogram
Masa netto15.581 Kilogram
Objętość65.121 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255065081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm