Zawór blokowy ICF, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Przyłącze, standard: EN 10220
027L3188
Rozmiar przyłącza [mm]: 20, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120
027L3188
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
| Certyfikaty, aprobaty | EACUAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 450 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria ICF |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory wielofunkcyjne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | II |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Kod typu ICF | ICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX |
| Liczba gniazd zaworowych | 4 szt. |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-4-99D1 |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Moduł 1 | Zawór odcinający |
| Moduł 2 | Moduł odszraniania |
| Moduł 3 | Zawór elektromagnetyczny |
| Moduł 4 | Zawór odcinająco-zwrotny |
| Moduł typ 4 | ICFN SS 20 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moduł typu 3 | ICFE SS 20 |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Pokrycie powierzchni | uncoated |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj przyłącza bocznego | G |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Serwis | Części zamienne ICF |
| Strona położenia otworu | P2-P3-P5-P6 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ modułu 1 | ICFS SS 20 |
| Typ modułu 2 | ICFD 20 |
| Typ produktu | ICF SS 20-4-99 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal] | 3/8 in |
| Wyposażenie | Kołpak |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -76 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15.613 Kilogram |
| Masa netto | 15.593 Kilogram |
| Objętość | 65.121 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |