Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Zawór blokowy ICF, ICF 65-3-42S65-STD

148X1526

Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF 65-3-42S65-STD, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 2 1/2 in

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-STD
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 3Zawór regulacyjny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4SVA-S 65
Moduł typu 3ICS 65
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
P-port_1754 psi
Cecha
Wartość
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór blokowy ICF
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2"
Rozmiar przyłącza [mm]65 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Typ gniazdaPCVP L
Typ gniazdaSIBLANKING PLUG A + B
Typ gniazdaSIIBLANKING PLUG A + B
Typ modułu 1SVA-S 65
Typ produktuICF 65-3-42S65-STD
UwagiODCINAJĄCY-ICS-ODCINAJĄCY
WyposażenieKołpak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47.858 Kilogram
Masa netto34.605 Kilogram
Objętość149.308 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428940627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm