Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Zawór blokowy ICF, ICF 50-4-42S40-S

148X1516

Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF 50-4-42S40-S, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Przyłącze, typ: Mufa do spawania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42S40-S
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 2Pokrywa filtra (bez filtra FIA)
Moduł 3Zawór regulacyjny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4SVA-S 50
Moduł typu 3ICS 50-40
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisZawór blokowy ICF
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2"
Rozmiar przyłącza [mm]40 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
Typ gniazdaPZAŚLEPKA A + B
Typ gniazdaSIEVM NC
Typ gniazdaSIICVP L
Typ modułu 1SVA-S 50
Typ modułu 2ICFB 50
Typ produktuICF 50-4-42S40-S
UwagiODCINAJĄCY-ZAŚLEPKA-ICS-ODCINAJĄCY
WyposażenieKołpak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto42.36 Kilogram
Masa netto27.626 Kilogram
Objętość149.308 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428940467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm