Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Zawór blokowy ICF, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF 65-3-42S65-DM, Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Przyłącze, rozmiar [cal]: 2 1/2 in

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
Moduł 1Zawór odcinający
Moduł 3Zawór regulacyjny
Moduł 4Zawór odcinający
Moduł typ 4SVA-S 65
Moduł typu 3ICS 65
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
P-port_1508 psi
Cecha
Wartość
P-port_2305 PSI
Pokrywa górna3 moduły robocze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór blokowy ICF
Przyłącze, rozmiar [cal]2 1/2 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza (nominalny) [cal]2"
Rozmiar przyłącza [mm]65 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Typ gniazdaPCVP-L 027B0920
Typ gniazdaSIEVM-NC
Typ gniazdaSIICVE-L 027B0980
Typ modułu 1SVA-S 65
Typ produktuICF 65-3-42S65-DM
WyposażenieKołpak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52.746 Kilogram
Masa netto38.912 Kilogram
Objętość149.308 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm