Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Zawór blokowy ICF, ICF 25-6-42S3-20

027X5029

Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF 25-6-42S3-20, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Przyłącze, typ: Mufa do spawania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICF 25-6-42S3-20-S SOC 1 1/4"
Nazwa produktuZawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisRozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Typ produktuICF 25-6-42S3-20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto29.981 Kilogram
Masa netto27.229 Kilogram
Objętość56.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255028680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm