Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-5MA
027X2994
Zawór blokowy ICF, Typ produktu: ICF 20-6-5MA, Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Przyłącze, typ: Mufa do spawania
027X2994
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | ICAD 600 i kabel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 334.00 in |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | ICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845 |
| Nazwa produktu | Zawór blokowy ICF |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Rozwiązanie w zakresie sterowania |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Typ produktu | ICF 20-6-5MA |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.46 Kilogram |
| Masa netto | 14.451 Kilogram |
| Objętość | 16 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |