Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Części w komplecieICAD 600B and cables
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
FiguraStraightway
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Nazwa produktuValve station
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajSingle pack
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisControl Solution
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typSocket weld
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Typ produktuICF 20-6-5HMC

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15.54 Kilogram
Masa netto14.78 Kilogram
Objętość16 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm